V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(77 sady výrobkov)
Excentrické svorky na ostré hrany ponúkajú pevné a presné uchopenie, vyžadujú malý kontakt s povrchom. Táto svorka má ryhy, ktoré jej umožňujú uchopiť obrobok malým dotykom, čo umožňuje presné a bezpečné upínanie obrobkov s nerovnými povrchmi.
Sú obzvlášť užitočné na bezpečné uchytenie jemných alebo krehkých materiálov bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii. Obrobok by mal byť napravo od svorky. Používajú sa v priemyselných odvetviach, ako je konštrukcia, montáž a zváranie.
Excentrické sťahovacie svorky s malou, robustnou a stabilnou konštrukciou sú vhodné na získanie sťahovacích a bočných upínacích síl v situáciách s obmedzeným priestorom.
Kombinujú kónický kužeľ s odsadeným excentrickým závitom pre upínanie nad alebo pod povrchom komponentu. Nie sú ovplyvnené vniknutím odštiepkov, majú silnú upínaciu silu v ťahu a bočnom prítlaku.
Majú nízky profil, malý pôdorys a jednoducho sa používajú. Vhodné na upínanie viacerých komponentov v automobilovom priemysle, stavebníctve a strojovom obrábaní.
Excentrické upínacie svorky používajú excentrický hriadeľ, ktorý umožňuje jemné ovládanie krútiaceho momentu a meniteľné uchopenie pri zachovaní presného zarovnania a umiestnenia. Excentrický tvar rovnomerne rozdeľuje upínaciu silu pri zachovaní presného zarovnania.
Ponúkajú rýchle a silné upínanie, sú konštruované pre odolnosť a dlhú životnosť. Používajú sa pri presnom strojovom obrábaní, montáži a pridržiavacích aplikáciách.
Tieto expanzné svorky ID sú určené na uchytenie dielov na vnútornom priemere, na obrábanie s vysokou hustotou na vertikálnych alebo horizontálnych frézach. Priemer sa môže pohybovať od 4,1 mm do maximálne 250 mm. Tento výrobok možno použiť aj ako rozpínací tŕň na sústruhu.
Ich nízky profil je vhodný pre sekundárne operácie na sústružených obrobkoch. Môžu obsahovať viac kusov na náboj obrobku alebo upevňovaciu dosku a dajú sa jednoducho vyrobiť na mieru na sústruhu alebo fréze.
Na ich inštaláciu a utiahnutie sa používa šesťhranný kľúč, hydraulické ťažné valce alebo uťahovák. Majú telo z mäkkej ocele a používajú sa na strojové opracovanie, zdravotnícke prístroje, výrobu elektroniky a automobilové aplikácie.
Tieto expanzné čapy XYZ, známe aj ako závitové expanzné spojovacie prvky, majú jedinečný dizajn, ktorý umožňuje presné umiestnenie a opakovateľnosť a poskytuje vysoký prídržný tlak na zaistenie predmetov s vnútorným priemerom.
Vršok čapu je mierne skosený na zlepšenie kontaktu línie v montážnom otvore a poskytuje dostatočný priestor počas nakladania a vykladania obrobku. Konštrukcia so závitom taktiež umožňuje ich ľahké vloženie do predvŕtaných otvorov. Umožňujú riadiť rozpínanie čapov, výsledkom čoho je bezpečné riešenie.
Vkladajú sa cez vyvŕtaný a vystružený otvor pre presné polohovanie alebo sa vkladajú do zosilneného vrtného puzdra pre väčšiu silu upevnenia a odolnosť proti opotrebeniu. Po inštalácii sa roztiahnu a vytvoria tesné a bezpečné uchytenie. Poskytujú cenovo efektívne riešenie pre náhrobné kamene, operácie otryskávania vodou, mriežkové a upevňovacie platne a ďalšie aplikácie vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Tieto expanzné čapy XYZ, známe aj ako zatláčacie čapy, majú jedinečný dizajn, ktorý umožňuje presné umiestnenie a opakovateľnosť a poskytujú silné prídržné tlaky na upevnenie dielov na vnútorný priemer.
Vršok čapu je mierne skosený pre optimalizáciu kontaktu línie v montážnom otvore a poskytuje primeranú vôľu počas nakladania a vykladania obrobku. Okrem toho funkcia zatláčania udržuje čapy na mieste, aj keď sú vystavené vibráciám alebo dynamickému namáhaniu.
Ľahko sa inštalujú zatlačením do presne vyvŕtaného otvoru so závitom v strede na dosiahnutie kónickej skrutky. Po zatlačení na miesto sa roztiahnu a vytvoria tesné a bezpečné osadenie. Ponúkajú cenovo efektívne riešenie pre náhrobné kamene, operácie otryskávania vodou, mriežkové a upevňovacie platne a ďalšie aplikácie vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Tieto guličkové vyrovnávače podložiek majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov. Sú nastaviteľné a opätovne nastaviteľné pre optimálnu presnosť a vertikálne zarovnanie vašich aplikácií.
Majú tri funkcie: montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz. Montážna skrutka a jemný závit základne umožňujú presné nastavenie a jednoduché opätovné nastavenie pomocou hákového kľúča.
Jednoduchá a rýchla inštalácia, sú vhodné na použitie s veľkým zaťažením, statickým aj dynamickým. Bežné sa používajú v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.
Tieto kompaktné klinové svorky odolávajú obrovskému zaťaženiu a silnému tlaku bez ovplyvnenia výkonu. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti sú tieto svorky vhodné na prácu v obmedzených priestoroch alebo s menšími obrobkami.
Klinový tvar poskytuje pevné a spoľahlivé uchytenie a zaisťuje, že obrobok zostane bezpečne umiestnený počas rezania, vŕtania alebo montáže. Výsledkom je tiež silné upínanie a držanie dvoch obrobkov s rovnakou upínacou silou.
Poskytujú prítlačnú aj bočnú uchopovaciu silu. Inštalujú sa pomocou šesťhranného kľúča. Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane presného strojového obrábania, montáže elektroniky a zdravotníckej výroby.
Modulárne svorky Pitbull majú nízky profil a silnú prítlačnú silu. Sú určené na použitie v upevňovacích prvkoch alebo kockách.
Verzia s drážkou má upínací krok na zdvihnutie obrobku zo stola stroja pomocou frézovania alebo vŕtania. Zatiaľ čo malá verzia je vhodná na postupné upínanie obrobkov, zadná strana svorky sa používa na nájdenie ďalšieho obrobku.
Zadná strana svorky predstavuje štvorec k spodnej časti pre správne umiestnenie dielu. Po nainštalovaní do aplikácie sú pevné a pripravené na použitie. Používajú sa v systémoch prenosu energie, strojoch, stavebníctve a výstroji lode.
Tieto náhradné skrutky sa používajú na nahradenie excentrických upínacích svoriek. Ich konštrukcia im umožňuje prenášať upínaciu silu rovnomerne pri zachovaní vyrovnania, čím zaisťujú bezproblémové nastavenie.
Ich kompatibilita znamená, že poskytujú plynulý prechod pri výmene starých alebo zlomených svoriek, čím znižujú prestoje a zabezpečujú nepretržitú produktivitu. Upínajú sa rýchlo a pevne, sú určené na dlhodobé používanie. Používajú sa pri strojovom obrábaní, zváraní a montáži.
Tieto obrobiteľné upínacie svorky sa používajú na spracovanie a držanie obrobkov, ktoré sú ploché, nerovné alebo okrúhle, na mieste počas obrábania na zaistenie presnosti a opakovateľnosti. Majú silnú a trvalú schopnosť uchopenia.
Dodávajú sa s vačkovými svorníkmi a obrábacou skrutkou na upnutie svorky na mieste. Čelo svorky je opracované tak, aby vyhovovalo tvaru komponentu. To zaručuje presnosť a stabilitu počas procesov obrábania.
Jednoduché začlenenie do nastavení strojového obrábania a rýchle a bezpečné pripevnenie. Používajú sa pri presnom obrábaní, zložitých obrobkoch a jednorazovej alebo maloobjemovej výrobe. Nikdy nepredpokladajte, že svorka je tesne dotiahnutá. Pred obrábaním utiahnutú svorku vždy skontrolujte.
Tieto otočné svorníky, tiež známe ako skrutky s okom, majú závitovú tyč s okom (výstružník) na hlave, čím sa vytvára hladké lôžko pre strmeň. To umožňuje presné nastavenie a flexibilitu. Toto oko poskytuje ľahkú manévrovateľnosť svorníka, čo uľahčuje utiahnutie alebo uvoľnenie upevnenia.
Otočný pohyb ramena nielen rýchlo a pohodlne zaisťuje komponenty, ale tiež šetrí značný čas a námahu. Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú častú demontáž a opätovnú montáž, svorník so závitom zaisťuje robustné spojenie medzi komponentmi, čím sa minimalizuje riziko uvoľnenia alebo zlyhania počas prevádzky.
Jednoduchá počiatočná montáž a demontáž ručne, potom pomocou nástrojov. Hneď ako je závesná časť na svojom mieste, možno ju otočiť do uzamknutej polohy so zaisteným závitovým zakončením. Často sa používajú v ťažkom priemysle, ako je ochrana strojov, automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Tieto podložky s guľovitým sedlami majú povrch, ktorý je mierne konvexný alebo konkávny. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, udržiavanie bezpečného spojenia a zabránenie poškodeniu upevňovacích prvkov alebo komponentov, ktoré zaisťujú.
Rozkladajú zaťaženie a zabezpečujú rovnomerné rozloženie tlaku medzi upevňovací prvok a povrch. Keďže reagujú na nedokonalosti povrchu, zabraňujú koncentrácii napätia, čím znižujú pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania a zaisťujú celkovú stabilitu a spoľahlivosť zostavy.
Zlepšená nosnosť týchto podložiek je vhodná pre aplikácie s veľkým zaťažením alebo dynamickým namáhaním, zostave ponúkajú väčšiu pevnosť a dlhú životnosť. V dôsledku toho sa často používajú v strojárstve, konštrukčných zostavách a automobilových aplikáciách.
Tieto nasúvacie poistné matice sú navrhnuté pre rýchlu montáž a pevné upevnenie, zabraňujú otáčaniu, posúvaniu alebo uvoľneniu skrutiek alebo svorníkov. Eliminujú potrebu zdĺhavého navíjania a odvíjania dlhých vlákien a riziko ich pretrhnutia.
Sú pozinkované, aby boli odolné voči korózii, a možno ich nasunúť cez zlomené alebo ohnuté hroty až do 20 uhla. Sú vhodné na vonkajšie použitie, bezúdržbové aj opätovne použiteľné. Montáž a demontáž je o 50 % rýchlejšia, čím šetria čas a námahu pri používaní.
Jednoduchá inštalácia v stiesnených priestoroch, nevyžadujú špeciálny skrutkový kľúč. Jednoducho otvorte poistnú maticu, umiestnite ju podľa potreby a utiahnite kľúčom. Odolávajú teplotám do +150 C. Bežne sa používajú v stavebníctve, lešenárstve, automobilovom priemysle a strojárstve.
Tieto prítlačné skrutky s mosadznou podložkou sú určené na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a pripevnené, pričom sa minimalizuje axiálny pohyb alebo poškodenie spojovacej plochy. Zaručujú hladký, kontrolovaný chod a zároveň znižujú trenie a opotrebovanie.
Keď sa skrutka otáča, mosadzná podložka vyvíja tlak na povrch, ktorého sa dotýka, čo umožňuje kontrolovaný pohyb alebo nastavenie. Poskytujú bezpečný a stabilný kontaktný bod, sú extrémne odolné voči opotrebovaniu.
Jednoducho sa inštalujú pod tlakom, jemne upínajú alebo zatláčajú závitové vretená, hriadele alebo povrchovo upravené diely a umiestňujú jemnejšie diely. Často sa používajú pri mechanickej montáži, presných prístrojoch, kalibrácii a zarovnaní.
Tieto prítlačné skrutky s plastovou podložkou sú určené na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a pripevnené, pričom sa minimalizuje axiálny pohyb alebo poškodenie spojovacej plochy. Zaručujú hladký, kontrolovaný chod a zároveň znižujú trenie a opotrebovanie.
Keď sa skrutka otáča, plastová podložka vyvíja tlak na povrch, ktorého sa dotýka, čo umožňuje kontrolovaný pohyb alebo nastavenie. Poskytujú bezpečný a stabilný kontaktný bod, sú extrémne odolné voči opotrebovaniu.
Jednoducho sa inštalujú pod tlakom, jemne upínajú alebo zatláčajú závitové vretená, hriadele alebo povrchovo upravené diely a umiestňujú jemnejšie diely. Často sa používajú pri mechanickej montáži, presných prístrojoch, kalibrácii a zarovnaní.
Tieto rozširujúce zaisťovacie skrutky, nazývané aj expanzné svorníky, sú určené na rýchle a bezpečné upínanie komponentov. Majú rozpínací mechanizmus, ktorý umožňuje ľahké vloženie do predvŕtaných otvorov pre rýchle a jednoduché upnutie, čím minimalizujú čas nastavenia a zvyšujú produktivitu.
Po inštalácii sa skrutky môžu rozpínať, čím sa vyvíja tlak na okolité komponenty a bezpečne sa upevnia na miesto. Používajú sa s osadzovacími čapmi a vŕtacími puzdrami v doskách pre rýchle a presné osadenie.
Eliminujú potrebu štandardných skrutiek a tiež zásahy nástrojov z tradičných upínacích techník. Sú vhodné na vysokorýchlostné strojové obrábanie komponentov, používajú sa vo výrobe, stavebníctve, drevospracujúcom a kovoobrábacom sektore.
Tieto svorky Dyna-Force sú určené na zaistenie, upínanie a udržanie predmetov na mieste. Poskytujú silné a spoľahlivé uchopenie, stále jednoduché na použitie a presné. Vysoká upínacia sila zvyšuje produktivitu a presnosť v priemyselných procesoch.
Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo. Svorka sa pohybuje pod uhlom, aby poskytla kladnú upínaciu silu smerom nadol – približne 25 % upínacej sily. Na dosiahnutie presného vyrovnania je upínacia nosná plocha rezaná drôtom.
Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie. Môžu sa používať v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.
Tieto svorky Pitbull sa používajú na bezpečné držanie obrobkov na mieste. Využívajú technológiu upínania, ktorá spája upínaciu silu svorky s prispôsobivosťou a flexibilitou zveráka.
Majú nízku výšku úchopu a pozitívny prítlak. Je menej pravdepodobné, že oceľová hrana tupého nástroja zanechá stopy na obrobkoch, zatiaľ čo verzia s ostrou hranou sa zarezáva do materiálu pre agresívnejšie obrábanie.
Umožňujú rýchle a jednoduché upínanie bez dodatočného náradia alebo nadmernej sily. Odolávajú teplotám od -30 C do +80 C. Vhodné pre kovoobrábacie, drevoobrábacie alebo výrobné aplikácie.
Tieto svorky Talongrip sú určené na použitie spolu so svorkami Pitbull alebo Dynaforce. Je to jednoduchý svorník, ktorý vám umožní vykonávať agresívne obrábanie pri upínaní už od 1,5 mm.
Majú pozitívnu upínaciu silu pre rýchle rezanie. Tvar pazúrov vytvára mierny prítlak a drží komponenty na mieste.
Sú vhodné pre malé množstvá, zložité aplikácie alebo prototypovanie, kde by vytvorenie upevňovacieho prvku bolo nepohodlné, napríklad v konštrukcii, výrobe, údržbe a opravách.
Tieto svorky Uniforce dokážu s jednou svorkou zopnúť dva kusy s ekvivalentnou upínacou silou. Sú mimoriadne pevné, odolné a všestranné. Odolávajú veľkému zaťaženiu a vysokému tlaku bez straty výkonu.
Sú veľmi účinné na upínanie mnohých obrobkov. Sú malé a vďaka použitiu závitových otvorov a drážok sa ľahko začleňujú do upevňovacích prvkov. Možno ich použiť na upínanie kruhových tyčí, pokiaľ je stredová línia čeľuste nad stredovou líniou obrobku. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Tieto strojom opracovateľné svorky Uniforce dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka. Čeľuste svorky obsahujú prebytočný materiál, ktorý možno strojovo opracovať podľa tvaru vášho obrobku. Sú extrémne silné, trvácne a prispôsobivé. Odolávajú obrovským hmotnostiam a extrémnemu tlaku, pričom zostávajú funkčné.
Sú veľmi užitočné pri upínaní veľkého počtu obrobkov. Hladký posuvný chod a pevný uzamykací mechanizmus umožňujú presné a kontrolované upínanie, čím zaisťujú výnimočnú stabilitu a presnosť. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Tieto svorky Uniforce dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka, čo je užitočné v situáciách s veľkými dĺžkami a vysokými silami. Sú extrémne silné, trvácne a všestranné. Odolávajú veľkému zaťaženiu a obrovskému tlaku pri zachovaní funkčnosti.
Sú obzvlášť účinné pri upínaní veľkého počtu obrobkov. Presné a regulované upínanie, ktoré zabezpečuje hladký posuvný pohyb a robustný uzamykací mechanizmus, zaisťuje vynikajúcu stabilitu a presnosť. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Táto súprava čeľustí zveráka pre svorky TalonGrip je jednoduchý svorníkový systém, ktorý umožňuje vykonávať agresívne obrábacie operácie pri upínaní už od 1,5 mm. Zlepší fungovanie konvenčných zverákov. Je určená na zapadnutie do čeľustí zveráka a poskytuje prispôsobený povrch uchopenia na určité účely.
Vhodné pre malé množstvá, náročné aplikácie alebo prototypové práce, kde je vytvorenie upevňovacieho prvku nákladné. Používajú sa v náročných aplikáciách, ako je obrábanie kovov, kompozity a presné upínanie obrobkov, dodávajú sa s dorazom čeľuste.
Tieto uchopovače a svorky Versagrip majú zosilnený úchop s prepichovacími zúbkami určenými na zapichnutie do obrobku, obmedzujú bočný a horizontálny pohyb. Dokážu uchopiť aj časti rezané plameňom a negatívného ťahu.
Tieto uchopovače a svorky poskytujú bezpečný a nastaviteľný úchop predmetov nepravidelného tvaru, kruhových rúrok alebo plochých povrchov. Upínacia sila môže byť nastavená tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám aplikácie, čo zaručuje vynikajúcu stabilitu a správne rozloženie sily, minimalizuje možnosť prekĺznutia alebo pohybu počas prevádzky.
Jednoducho sa inštalujú do aplikácie, bežne sa používajú v inštalatérskych, elektroinštalačných prácach, strojovom obrábaní a automobilovom sektore.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku