Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Priemyselné Montáž dosky plošných spojov

 (99 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Antirotačné podpierky PCB

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment podpierok dosiek plošných spojov drží dosku na okraji, čím sa minimalizujú potrebné rozstupy. Sú k dispozícii s uzamykacím výstupkom alebo bez uzamykacieho výstupku pre dodatočnú pevnosť uchytenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

HVAC pánty

Na sklade Vo výrobe

Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Horizontálne vodiace lišty ku kartám

Na sklade Vo výrobe

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Inštalačné a vyťahovacie prvky pre karty PCB

Na sklade Vo výrobe

Podávače kariet sú vsadené do dosiek plošných spojov (PCB) na pomoc pri vyberaní karty z obmedzeného priestoru. Manipulátory a inštalačné tŕne dosiek plošných spojov (PCB) sú namontované priamo na dosku s úchytom, takže technik môže vytiahnuť dosku bez toho, aby sa dotkol niektorého z obvodov. Inštalačné tŕne slúžia ako páka, použitím mechanickej sily proti vodiacej lište alebo skrini na vytiahnutie dosky. Vyvážený pohyb inštalačných tŕňov pomáha vložiť a vybrať kartu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Keramické izolačné korálky

Na sklade Vo výrobe

Tieto keramické izolačné guličky sa používajú na zakrytie vodičov, ktoré zvládajú aplikácie vysokého napätia alebo vysokého prúdu. Môžu sa použiť aj ako bezzávitové dištančné prvky pre vysoko výkonné zariadenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Klzáky - nastaviteľná, hladká základňa

Na sklade Vo výrobe

Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Klzáky - nastaviteľný kĺb

Na sklade Vo výrobe

Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.

Vhodné na použitie s vložkami so závitom.

  • Pre veľkosti závitu: M6, M8 a M10.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kolieska pre reštauračné zariadenia

Na sklade Vo výrobe

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kolieska pre vysoké teploty

Na sklade Vo výrobe

Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia

Na sklade Vo výrobe

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kolískový spínač - jednopólový

Na sklade Vo výrobe

Kolískové prepínače SPST sú k dispozícii so smerovým svetlom a všetky majú onačenie ON-OFF na použitie v akejkoľvek elektrickej aplikácii. 16A 125V, 10A 250V. Inštalačné otvory majú veľkosť 1,1 palca po 0,54 palca. Schválené podľa UL a CSA.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kryty poistiek - držiak s krytom

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment krytov poistiek poskytuje najlepšiu izoláciu citlivých komponentov ochrany obvodov. Konštrukcia z tvrdého PVC chráni krehké sklenené poistky pred nárazmi a pomáha poskytovať robustnejšie riešenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kryty poistiek - pevné, nepriehľadné

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment krytov poistiek poskytuje najlepšiu izoláciu citlivých komponentov ochrany obvodov. Konštrukcia z tvrdého PVC chráni krehké sklenené poistky pred nárazmi a pomáha poskytovať robustnejšie riešenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kryty poistiek - rýchlonasadzovacie, pružné, transparentné

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment rýchlonasadzovacích krytov poskytuje jednoduché riešenie na zabezpečenie potrebnej izolácie komponentov ochrany obvodov. Konštrukcia z mäkkého PVC poskytuje flexibilitu, keď držiaky poistiek nie je možné zmontovať.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty odsadené

Na sklade Vo výrobe

Krídlové odsadené pánty umožňujú zvesenie dverí, keď je obmedzený priestor na otvorenie skrine. Dodávaný sortiment umožňuje výber profilov a materiálov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Manipulátory pre karty PCB

Na sklade Vo výrobe

Pripájajú sa na plošné spoje pre ľahké vytiahnutie a zatlačenie späť na miesto. Zaoblený úchop pre zachytenie prstom. Zacvakne sa do dvoch otvorov s priemerom 0,125 palca do karty nominal board 1/16 palca.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Montážne nožičky pre dosky plošných spojov – skrutkovanie nadol

Na sklade Vo výrobe

Montážne nožičky sa používajú na pripevnenie dosiek PC k podstave.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Montážny blok PCB

Na sklade Vo výrobe

Montážne bloky PCB sú užitočným nástrojom na montáž dosiek plošných spojov a malých panelov v pravom uhle v rámci zariadenia. Tieto bloky sú rýchlou a jednoduchou náhradou hliníkových držiakov pre bezpečnú montáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky - s montážnym závitom, otočná základňa, plastové

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky s kĺbom a plastovou otočnou základňou

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné trecie pánty - so skrutkovacím čapom

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné trecie pánty spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnotu krútiaceho momentu je možné nastaviť otočením zabudovanej skrutky. Sortiment sa dodáva v rôznych materiáloch, povrchových úpravách a typoch upevnenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 4