V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(54 sady výrobkov)
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Nastaviteľné trecie pánty spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnotu krútiaceho momentu je možné nastaviť otočením zabudovanej skrutky. Sortiment sa dodáva v rôznych materiáloch, povrchových úpravách a typoch upevnenia.
Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.
Antivibračné nohy pre stroje pohlcujú nárazy, znižujú hluk a poskytujú dobrú priľnavosť na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
Nožičky s aretačným čapom, niekedy označované ako klzáky s hríbovou hlavou kvôli hríbovitému tvaru nožičky, sú atraktívnou náhradou koliesok s čapom alebo nožičiek s čapom. Vložené do nôh alebo základne aplikácie umožňujú v prípade potreby plynulé a ľahké presúvanie nábytku. Ponúkajú väčšiu stabilitu ako kolieska, ktoré môžu rolovať dopredu a dozadu, najmä na dláždených alebo laminátových povrchoch.
Náš sortiment nožičiek s aretačným čapom obsahuje základňu alebo nožičku z čierneho polyamidu (PA) a galvanizovaný oceľový čap. Zámkový čap umožňuje rýchlu inštaláciu a hladká základňa z PA poskytuje ľahkú manévrovateľnosť.
Na výber je šesť typov pre rôzne aplikácie. Typ 4 má dutú základňu.
Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
Plechové pánty navarovacie majú 2-dielne telo z valcovanej ocele s okrúhlymi koncovými krytkami. Ideálne na prizváranie na rám na viaceré priemyselné jednotky.
Plechové pánty skrutkovacie majú 2-dielne telo z valcovanej ocele s okrúhlymi koncovými krytkami. Ideálne na priskrutkovanie na rám na viaceré priemyselné jednotky.
Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.
Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.
Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.
Pružinové pánty tvorí neviditeľný pružinový mechanizmus, umožňujúci automatické otvorenie a zatvorenie dverí.
Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
These Safety Fasteners (KLM) are clevis retention clips designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement, ensuring the safety and integrity of the connections.
Its mechanism ensures that the fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress. The fastener is built to withstand tampering or unauthorised removal, making it ideal for applications that require safety and security.
It is simple to install and remove without the use of any extra tools. It is also long-lasting and resistant to extreme environmental conditions. Commonly used in applications including industrial machinery and equipment, construction, and automotive.
These Safety Fasteners (SLM) are intended to keep the pin that has been inserted into the joint from being taken out. It ensures connection safety and integrity by avoiding inadvertent disengagement or loosening.
Its mechanism guarantees that the fastener stays securely fastened even when subjected to high levels of vibration or stress. The fastener is designed to withstand tampering or unauthorised removal, making it perfect for applications requiring safety and security.
It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension, and the safety lip prevents accidental removal. Used primarily in automotive, medical, and electrical applications.
Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
Skrutkovacie silentbloky pre silnú záťaž pohlcujú nárazy a znižujú hluk s vysokou priľnavosťou na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 4 farbách: priesvitnej, bielej, sivej a čiernej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: -20 F až 300 F; Použitie. Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách
Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 3 farbách: priesvitnej, bielej, sivej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Výseky uľahčujú uchytenie - stačí odlepiť a pripevniť. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: Priesvitná: -20 F až 300 F; Biela: -20 F až 240 F; Šedá: -20 F až 240 F; Použitie: Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách
Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.
Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku