Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Naskrutkovať Posuvné západky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Spring Loaded Slide Latches

Na sklade Vo výrobe

Our range of Spring Loaded Latches are suited for wood and metal applications. The range comes with or without strike and with or without stopper when open.They are easy to install with a single hole mounting on frame and door.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)