Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Prídržné zariadenia Posuvné svorky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Posuvné svorky - pre štrbinový otvor

Na sklade Vo výrobe

Posuvné svorky sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách. Skladá sa z dvoch do seba zapadajúcich častí, ktoré poskytujú pevné uchytenie na vybavení a zároveň umožňujú jednoduché nastavenie a vyrovnanie. Na otváranie a zatváranie posuvných svoriek možno použiť skrutku alebo západku.

Posuvné svorky pre montážne otvory sa používajú so stupnicou, čítacia čiara na posuvnej svorke umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb posuvnej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám do 90 C.

  • Materiál: telo vyrobené z tlakovo liateho zinku, pochrómované.
  • Úchop vyrobený z polyamidového plastu (čierny alebo oranžový) alebo nerezovej ocele SUS304.
  • Upínací hriadeľ/klin vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
  • Guličkový piest vyrobený z polyacetálu.
  • Max. statické zaťaženie do 500 N.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)