Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén Chránič celého čela príruby 65°C

 (1 sada výrobkov)


Zasúvacie chrániče celého čela príruby

Chrániče prírub sú určené na ochranu celého povrchu prírub pred znečistením počas skladovania a prepravy. Je vybavený pružnými lamelami, ktoré zabezpečujú tesné uchytenie v otvore. Má príruby triedy ANSI B16.5 150 DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý dizajn a súzásuvné.
  • Pružné rebrá, ktoré zaisťujú vždy priliehavé vsadenie do otvoru.
  • Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1365