Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Prístroje Polohovacie nožičky

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Glides- Adjustable/Smooth Based

Na sklade Vo výrobe

Glides with adjustable, smooth base.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating

Na sklade Vo výrobe

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Stud Mount Levelling Feet - Plastic Rigid Base

Na sklade Vo výrobe

Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Adjusters - Level Mount

Na sklade Vo výrobe

Adjusters - Level Mount adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Screw-On Bumper Feet- Threaded

Na sklade Vo výrobe

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)