Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Sedlové podložky Podložky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Saddle Washers - Nylon

Na sklade Vo výrobe

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)