Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Ploché podložky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Flat Washers - Metal

Na sklade Vo výrobe

Metal Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: Steel, Stainless Steel, 303 Stainless Steel
  • Colour: Natural, Silver

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)