Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Štart/Stop spínač

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Rocker Switch - Single Pole

Na sklade Vo výrobe

SPST rocker switches available with indicator light and all comel with an ON-OFF marking for use with any electrical application.16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installation holes are 1.1 inch by 0.54 inches. UL and CSA approved.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)