Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oko pre montážny otvor Plast

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Studded Full Face Flange Protectors

Na sklade Vo výrobe

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protections for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer suitable protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colours: Blue and Red

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)