Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Gulička hore Pevná S kľúčom

 (54 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Guľôčkové dopravné jednotky - EURO

Na sklade Vo výrobe

Guľôčkové dopravné jednotky EURO sú vhodné pre zariadenia, ako sú manipulácia s leteckými kontajnermi a nákladom, montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí. Dopravné jednotky EURO majú špeciálne ložiskovú misku s tvrdenej ocele s otvorom pre odvod nečistôt a tesnenie z plsti. Pripevňujú sa pomocou radu pružných objímok.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky - MINI

Na sklade Vo výrobe

Mini guľôčkové dopravné jednotky sú vhodné napríklad pre meracie zariadenia, vodiace lišty pre malý lineárny pohyb (napr. posun fotopapiera), dopravníkové systémy v čistých priestoroch, miniatúrne mechanizmy. Všetky majú skrutku so závitom z nehrdzavejúcej ocele a dodávajú sa v plochom alebo skosenom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky - odpružené

Na sklade Vo výrobe

Rezačky, lisy a formovacie stroje sú len niektoré z množstva zariadení, v ktorých môžu byť použité odpružené guľôčkové dopravné jednotky. Napríklad lisy môžu mať namontované odpružené guľôčkové dopravné jednotky v stole na uľahčenie naloženia a vyloženia obrobku. Keď prebieha lisovanie, pružiny sa stlačia a guľôčkové jednotky sa vnoria pod povrch, ponechajú obrobok na pevnej základni. Po uvoľnení tlaku sa guľôčkové jednotky zdvihnú a umožnia guľôčkám rolovať, čím umožnia ľahké odobratie obrobku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie

Na sklade Vo výrobe

Veľká nosná guľa, ktorá sedí na mnohých malých guľôčkach zapuzdrených v polguľovej miske. Typické aplikácie týchto strednozáťažových guľových prenosov sú; Manipulácia s nákladom a batožinou, montážne linky, nakladacie stroje, systémy posuvných dverí a stoly strojov. Majú veľkú opornú plochu, väčšiu stabilitu a upevnenie vo vyvŕtanom otvore.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie

Na sklade Vo výrobe

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie majú vysokú nosnosť a sú stavané na zabezpečenie dlhej prevádzkovej životnosti. Majú integrované protiprachové tesnenie a otvor na odvod nečistôt pre maximálnu účinnosť a plynulý chod.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky s nízkym profilom

Na sklade Vo výrobe

Sortiment nízkoprofilových guľôčkových jednotiek má prírubové upevnenie a otvor na výstup nečistôt. Sú namazané, takže nie je potrebná ďalšia starostlivosť. Ložiská sú dostupné z uhlíkovej ocele, nylonu a nehrdzavejúcej ocele.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou

Na sklade Vo výrobe

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou sú navrhnuté a vyrobené podľa presných noriem. Dodávame celý rad priemerov nosnej guličky, ktoré poskytujú nosnosť od 35 kg do 1000 kg. Všetky jednotky s vysokou nosnosťou sú antikorózne s čiernou povrchovou úpravou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresná západka - rukoväť tvaru T

Na sklade Vo výrobe

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresná západka s T rukoväťou nastaviteľná

Na sklade Vo výrobe

Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné rýchlouzávery

Na sklade Vo výrobe

Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky - krídlový úchop

Na sklade Vo výrobe

Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky - nastaviteľné, krídlový úchop

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade Vo výrobe

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0 – 24 mm alebo 24 – 26 mm. Dodávajú sa s rovnakým kľúčom, s rôznymi kľúčmi alebo bez uzamykacieho mechanizmu. Zamykacie sa dodávajú s dvoma kľúčmi na jeden zámok.

Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Rukoväte so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad. Západka je vyrobená z tlakovo liatej zliatiny zinku, s čiernym práškovaním pre vizuálne príjemný povrch.

  • Pre upevnenie s M5 (nedodáva sa)
  • Zabezpečuje dobrú kompresiu tesnení
  • Kompresné západky s kľukou
  • Obsahuje dizajny spúšťačov: vyvýšený, zapustený a nad stredom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Montážne dosky

Na sklade Vo výrobe

Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové zámky do dreva

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment zámkov je ideálny pre zásuvky a skrinky na drevený nábytok. Prevedenie a povrchové úpravy sú štýlové a poskytujú estetický vzhľad. Na výber s rovnakými alebo rôznymi kľúčmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové zámky pre sklenené vitríny

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment zámkov je ideálny pre aplikácie posuvných sklenených dverí. Tento sortiment ponúka možnosti s rovnakými a rôznymi kľúčmi, spolu s rôznymi spôsobmi montáže.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Otočné západky s T-rukoväťou

Na sklade Vo výrobe

Uzáver HVAC je vonkajší uzamykací systém poskytujúci bezpečnosť pre dvere pod tlakom. Tento ľavý a pravý zámok je možné zvoliť s rukoväťou T alebo L. Zákazníkov, ktorí kupujú tento produkt, by tiež mohol zaujímať náš sortiment tesnení odolných proti poveternostným vplyvom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Otočné západky so sklopnou rukoväťou

Na sklade Vo výrobe

Otočné západky (zámky) so sklopnou rukoväťou, ktoré sa jednoducho zdvíhajú, otáčajú a stláčajú. Ľahko sa montujú pomocou konzoly alebo zacvaknutím.

Tieto západky majú nízkoprofilovú sklopnú rukoväť, ktorá sa dá zložiť, keď sa nepoužíva. Majú tiež rukoväť s nastavením priamo pre väčšie pohodlie. Sortiment je dostupný v niekoľkých variantoch, ktoré majú množstvo jedinečných vlastností. Otočné západky so sklopnou rukoväťou možno použiť v mnohých vnútorných a vonkajších aplikáciách, napr. pre elektrické panely, kryty strojov, koľajové a stavebné zariadenia.

Štýly v tomto sortimente zahŕňajú kompresné zámky s 5 mm súčasnou kompresiou, otočné rukoväte v rôznych veľkostiach, s pružinou, na zabuchnutie, s možnosťami ovládania pomocou tlačidla, ako aj celokovové varianty. Zahŕňajú tiež vačkové západky, ktoré optimalizujú výkon v podmienkach vibrácií, a trojbodové tyčové západky s integrovaným prevodom pre viacbodové zaistenie.

Vlastnosti

  • Varianty v ľavom a pravom prevedení
  • Varianty sa predávajú s vačkami (západkami) a/alebo ovládačmi alebo bez nich
  • Varianty typu zámku zahŕňajú: bez kľúča, s rovnakým kľúčom (vrátane variantov vysokého zabezpečenia), s kľúčom CH751, eurokľúčom, s rôznymi kľúčmi, s 5 mm dvojzubom a visiacim zámkom
  • Ku každému zámku sa dodávajú dva kľúče (ak je to možné)
  • Varianty s kľúčom sú k dispozícii s krytkou zámku z nehrdzavejúcej ocele (protiprachová krytka)

Špecifikácie
  • Materiály: zliatina zinku a polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Materiál vačky (západky): oceľ a polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Materiál puzdra/tesnenia: guma a polyuretán (PU)
  • Možnosti povrchovej úpravy: matné, práškové lakovanie, pochrómované a pozinkované
  • Farby: prírodná (strieborná) a čierna
  • Varianty triedy podľa DIN-EN ISO 1043-1 a DIN-EN 1774
  • Varianty triedy IP65 a IP54
  • Varianty triedy podľa NEMA 4
  • Varianty v súlade s RoHS

Ak potrebujete prispôsobiť farbu alebo alternatívne varianty cylindra a vložky, kontaktujte spoločnosť Essentra ešte dnes.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Paletový podstavec

Na sklade Vo výrobe

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protiprachové krytky

Na sklade Vo výrobe

Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Prívesky na kľúče

Na sklade Vo výrobe

Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.

  • K dispozícii zOsem rôznych farieb, vrátane: oranžová, čierna, fialová, biela, modrá, žltá, červená, zelená.
  • Dodáva sav balení 100 štítkov, štandardne.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohový záves vonkajší kovový

Na sklade Vo výrobe

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom a zarážkou

Na sklade Vo výrobe

Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom pre visiaci zámok a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 3