Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pevná Západka so spúšťou Rebrované

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Montážne dosky

Na sklade Vo výrobe

Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Prívesky na kľúče

Na sklade Vo výrobe

Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.

  • K dispozícii zOsem rôznych farieb, vrátane: oranžová, čierna, fialová, biela, modrá, žltá, červená, zelená.
  • Dodáva sav balení 100 štítkov, štandardne.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súpravu pre tyčové zostavy

Na sklade Vo výrobe

Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Uzamykacie rukoväte

Na sklade Vo výrobe

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vačkové západky

Na sklade Vo výrobe

Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky rebrované - do medených rúrok

Na sklade Vo výrobe

Rebrované zátky sa zatlačia do otvoru rúrky a zabraňujú vniknutiu nečistôt. Zátka do otvoru je vybavená mäkkými rebrami, vďaka ktorým je ideálnou voľbou na použitie v tenkostenných medených rúrkach.

Má tiež malý, nenápadný úchyt pre rýchle a jednoduché nasadenie a vybratie.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou
  • Farba: modrá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)