V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(36 sady výrobkov)
Guľôčkové dopravné jednotky EURO sú vhodné pre zariadenia, ako sú manipulácia s leteckými kontajnermi a nákladom, montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí. Dopravné jednotky EURO majú špeciálne ložiskovú misku s tvrdenej ocele s otvorom pre odvod nečistôt a tesnenie z plsti. Pripevňujú sa pomocou radu pružných objímok.
Mini guľôčkové dopravné jednotky sú vhodné napríklad pre meracie zariadenia, vodiace lišty pre malý lineárny pohyb (napr. posun fotopapiera), dopravníkové systémy v čistých priestoroch, miniatúrne mechanizmy. Všetky majú skrutku so závitom z nehrdzavejúcej ocele a dodávajú sa v plochom alebo skosenom vyhotovení.
Rezačky, lisy a formovacie stroje sú len niektoré z množstva zariadení, v ktorých môžu byť použité odpružené guľôčkové dopravné jednotky. Napríklad lisy môžu mať namontované odpružené guľôčkové dopravné jednotky v stole na uľahčenie naloženia a vyloženia obrobku. Keď prebieha lisovanie, pružiny sa stlačia a guľôčkové jednotky sa vnoria pod povrch, ponechajú obrobok na pevnej základni. Po uvoľnení tlaku sa guľôčkové jednotky zdvihnú a umožnia guľôčkám rolovať, čím umožnia ľahké odobratie obrobku.
Veľká nosná guľa, ktorá sedí na mnohých malých guľôčkach zapuzdrených v polguľovej miske. Typické aplikácie týchto strednozáťažových guľových prenosov sú; Manipulácia s nákladom a batožinou, montážne linky, nakladacie stroje, systémy posuvných dverí a stoly strojov. Majú veľkú opornú plochu, väčšiu stabilitu a upevnenie vo vyvŕtanom otvore.
Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie majú vysokú nosnosť a sú stavané na zabezpečenie dlhej prevádzkovej životnosti. Majú integrované protiprachové tesnenie a otvor na odvod nečistôt pre maximálnu účinnosť a plynulý chod.
Sortiment nízkoprofilových guľôčkových jednotiek má prírubové upevnenie a otvor na výstup nečistôt. Sú namazané, takže nie je potrebná ďalšia starostlivosť. Ložiská sú dostupné z uhlíkovej ocele, nylonu a nehrdzavejúcej ocele.
Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou sú navrhnuté a vyrobené podľa presných noriem. Dodávame celý rad priemerov nosnej guličky, ktoré poskytujú nosnosť od 35 kg do 1000 kg. Všetky jednotky s vysokou nosnosťou sú antikorózne s čiernou povrchovou úpravou.
Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Široká príruba týchto kónických krytiek/zátok z LDPE zabezpečuje väčšiu ochranu a ľahšie odstránenie. Určené na použitie ako krytky aj zátky zabezpečujú vynikajúcu ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je k dispozícii v modrej a červenej farbe.
Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje zakrytie celého radu priemerov. Odolný materiál. Chráni proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.
Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.
Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.
Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.
Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.
Naše pružné krytky potrubia ponúkajú široký sortiment väčších rozmerov. Vyrobené z pružného PE, čo umožňuje ľahšie nasadenie na potrubie.
Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.
Rebrované zátky do trubiek v dvoch prevedeniach. Pružné rebrá rôznych priemerov pre pevné uchytenie v rúrkach o rôznych nominálnych rozmeroch a vo vrtných rúrkach. Bráni usadzovaniu nečistôt. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje.
Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.
Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.
Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.
Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku