V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(35 sady výrobkov)
Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Tento sortiment zámkov je ideálny pre zásuvky a skrinky na drevený nábytok. Prevedenie a povrchové úpravy sú štýlové a poskytujú estetický vzhľad. Na výber s rovnakými alebo rôznymi kľúčmi.
Zámky do skriniek sa skladajú z oceľovej zámky s rukoväťou v plastovom tele. Sú vhodné pre zariadenia s vysokým namáhaním ako sú napríklad oceľové skrinky, sú vybavené špeciálnou doskou, ktorá zabezpečuje ich jednoduchú montáž. Klip na tele zámku uľahčuje montáž a radí ho medzi ľahkomontovateľné diely. Súčasťou zámku je protiprachový kryt z nehrdzavejúcej ocele a zámok je k dispozícii vo vyhotovení s rovnakými aj odlišným kľúčmi.
Tento sortiment zámkov je ideálny pre aplikácie posuvných sklenených dverí. Tento sortiment ponúka možnosti s rovnakými a rôznymi kľúčmi, spolu s rôznymi spôsobmi montáže.
Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.
Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.
Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.
Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.
Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.
Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.
Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.
Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.
Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Tento sortiment zámok s jazýčkom je vhodný pre vystavovacie skrinky, bezpečnostné skrinky a skladové skrinky. V ponuke je výber s rovnakými alebo s odlišnými kľúčmi a rôznymi rozsahmi úchopu pre rôzne požiadavky aplikácie.
Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku