V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(15 sady výrobkov)
Tento sortiment odpružených madiel je navrhnutý na ovládanie spätného pohybu rukoväte. Pružina umožňuje buď zastavenie, alebo návrat do polohy rukoväte. Sú obzvlášť vhodné na ťahanie alebo zdvíhanie. K dispozícii výber tvarov a materiálov, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.
Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.
Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.
Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.
Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku