Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Ovládaný ovládač a nástroj Pevná Kovový

 (28 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Compression Latches - Adjustable

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Montážne dosky

Na sklade Vo výrobe

Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové zámky s odpruženou západkou

Na sklade Vo výrobe

Nábytkové zámky s odpruženou západkou a sú odporúčané pre zariadenia, kde je vyžadovaný vysoký stupeň zabezpečenia. Majú štvorcovú základňu a odporúčame ich pre drevené zásuvky. Pri zatvorení zásuvky zapadne odpružená západka a uzamkne zásuvku. Pre zvýšenie bezpečnosti má zámok neodvŕtateľný stred a kľúč, ktorý je možné vybrať iba v uzamknutej polohe. Dostupné je aj vyhotovenie s montážnou prírubou špeciálne navrhnuté pre posuvné drevené dvere. Tento zatláčací zámok je ideálny pre skladové skrine, registre a drevené presklené vitríny. Zatlačovací mechanizmus šetrí čas v rušných obchodných priestoroch. Pre zvýšenie bezpečnosti má zámok neodvŕtateľný stred. Zatlačovací zámok so závitom a maticou s diskovým mechanizmom zámku zabezpečuje pohodlnú manipuláciu typu „zatlačením zamkni, kľúčom odomkni". Otáča sa o rovných 45, kľúč je možné vybrať iba v odomknutej polohe. Zámok sa montuje do montážneho otvoru „double-D“ a je vhodný pre posuvné dvere, výstavné skrinky a presklené vitríny.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Paletový podstavec

Na sklade Vo výrobe

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohový záves vonkajší kovový

Na sklade Vo výrobe

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom a zarážkou

Na sklade Vo výrobe

Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom pre visiaci zámok a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory Premium s protikusom

Na sklade Vo výrobe

Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory a protikusy - plastové a gumené

Na sklade Vo výrobe

Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory otočné

Na sklade Vo výrobe

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory otočné s okom pre visiaci zámok a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory s bočnou pružinou

Na sklade Vo výrobe

Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory stredové a protikusy

Na sklade Vo výrobe

Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory štandardné so zámkom a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súpravu pre tyčové zostavy

Na sklade Vo výrobe

Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tlakové západky vačkové pevné

Na sklade Vo výrobe

Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Upevňovacie krúžky

Na sklade Vo výrobe

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Uzamykacie rukoväte

Na sklade Vo výrobe

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zámok mini s pružinou a 45 natočeným puzdrom

Na sklade Vo výrobe

Mini zámky s natočeným púzdrom 45, sú špeciálne navrhnuté s vnútornou pružinou, ktorá vytvára zdvih 1 mm. Jazýček je natočený o 45 voči púzdru zámku. Obidve vyhotovenia zámkov s pochrómovaním a čiernym práškovaním sa dodávajú s rôznymi typmi hláv a rozpätím zachytenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Západky vačkové otočné - nastaviteľné

Na sklade Vo výrobe

Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčková západka otočná plastová so závitom

Na sklade Vo výrobe

Plastové štvrťotáčkové zámky s pružinou sú ľahkou alternatívou ku kovovému vyhotoveniu zámku. Dodávajú sa s kovovou poistnou maticou s možnosťou samostatného dokúpenia plastovej poistnej matice. K dispozícii sú 4 typy hláv.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčková západka otočná pre hrubé dvere

Na sklade Vo výrobe

Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové zámky

Na sklade Vo výrobe

Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové zámky - jednoduchá montáž

Na sklade Vo výrobe

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 2