Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pevná Nehrdzavejúca oceľ Jednoduché odstránenie

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Paletový podstavec

Na sklade Vo výrobe

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohový záves vonkajší kovový

Na sklade Vo výrobe

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom a zarážkou

Na sklade Vo výrobe

Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom pre visiaci zámok a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory a protikusy - plastové a gumené

Na sklade Vo výrobe

Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory s bočnou pružinou

Na sklade Vo výrobe

Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory stredové a protikusy

Na sklade Vo výrobe

Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)