Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pevná Kovový Bez háčika

 (16 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Montážne dosky

Na sklade Vo výrobe

Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Paletový podstavec

Na sklade Vo výrobe

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohový záves vonkajší kovový

Na sklade Vo výrobe

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom a zarážkou

Na sklade Vo výrobe

Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňová závora s okom pre visiaci zámok a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory Premium s protikusom

Na sklade Vo výrobe

Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory a protikusy - plastové a gumené

Na sklade Vo výrobe

Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory otočné

Na sklade Vo výrobe

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory otočné s okom pre visiaci zámok a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory s bočnou pružinou

Na sklade Vo výrobe

Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory stredové a protikusy

Na sklade Vo výrobe

Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strmeňové závory štandardné so zámkom a protikusom

Na sklade Vo výrobe

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súpravu pre tyčové zostavy

Na sklade Vo výrobe

Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Upevňovacie krúžky

Na sklade Vo výrobe

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Uzamykacie rukoväte

Na sklade Vo výrobe

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)