Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace Závit Penové pásky

 (53 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dekoratívne krytky na skrutky

Na sklade Vo výrobe

Atraktívne zakrytie nevzhľadných skrutiek a matíc ľahko a rýchlo. Samolepiace zadná strana pre rýchlu a jednoduchú montáž. Široká škála dekorov, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným nábytkárskym materiálom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Diamantové vrúbkované gombíky - závitová vložka / závitový čap

Na sklade Vo výrobe

Diamantové vrúbkované gombíky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať do zariadení so závitom a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky Float-on

Na sklade Vo výrobe

Naše guľôčkové dopravné jednotky Float-on sú určené na použitie v mokrom aj suchom prostredí. Sú určené pre manipuláciu s tabuľami skla a materiálmi, kde môže dôjsť k poškodeniu povrchu. Gule sú k dispozícii v dvoch materiáloch a farbách. Guľa z červeného polyuretánu (Shore A 90-95) je odolnejšia. Čierna guma (Shore A 80-85) je určená pre väčšinu ostatných aplikácií. Vďaka nastaviteľnej výške sú veľmi praktické. Obsahuje čap z pozinkovanej lesklej ocele Pravé alebo ľavé prevedenie podľa vašich potrieb. Dodáva sa buď úplne alebo čiastočne zmontované, a je k dispozícii aj vo verzii „iba s guľou“.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Hríbová hlavica

Na sklade Vo výrobe

Guľaté rukoväte s hríbovou hlavou pridávajú výrobkom estetický, upravený vzhľad. Tieto lisované plastové otočné otočné gombíky sú vhodné pre rad použití vrátane obrábacích strojov, vodiacich a upevňovacích prvkov. Hríbový tvar zabezpečuje pohodlné uchytenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové ovládacie matice - skosená/závitová vložka

Na sklade Vo výrobe

Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

LPG zátky

Na sklade Vo výrobe

LPG zátky, vyvinuté v spolupráci s odvetvím LPG, pomáhajú zabraňovať nebezpečným únikom plynu. Zátky boli špeciálne vyvinuté v spolupráci s odvetvím LPG, aby spĺňali predpis zbierky zásad asociácie LP GAS 15: časť 2. Profily sú zaistené páskou, aby nedošlo k strate zátky a pre jednoduchú výmenu, a majú označený smer otáčania pre montáž a demontáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - mostíkové, plastové

Na sklade Vo výrobe

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nohy pre stroje - Štandard

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné krytky so závitom - metrické závity

Na sklade Vo výrobe

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre metrické závity. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné krytky so závitom - závity BSP/GAS

Na sklade Vo výrobe

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné krytky so závitom - závity UNF/JIC

Na sklade Vo výrobe

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - metrické závity

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky s metrickými závitmi našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

Na sklade Vo výrobe

Rýchlonasadzovacie ochranné zátky so závitom našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a krátky závit umožňuje rýchle nasadenie na súčiastku. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov BSP a UNF.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - závity BSP/GAS

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky so závitom BSP/GAS našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - závity NPT

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky so závitom UNF našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú vhodné pre závity UNF.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - široká príruba

Na sklade Vo výrobe

Vyrobené z polyamidu. Rýchla a jednoduchá montáž, konštrukcia umožňuje použitie nástrojov. Nitrilové tesnenie zabraňuje úniku prevádzkovej kvapaliny.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie gombíky - s označením

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie gombíky s označením sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú jemné a presné nastavenie polohy. Tieto gombíky sú navrhnuté s ergonomicky tvarovaným ryhovaným okrajom a indikátorom pre presné nastavenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie páčky

Na sklade Vo výrobe

Ovládacia páka je vystužená skleným vláknom a funguje ako polohovací prvok pre stroje. Uumožňuje obsluhe jednoducho meniť jednotlivé nastavenia. Tieto páky sú ľahko dostupné a odolné voči olejom a iným mazivám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie páčky - bez rukoväte

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie páky bez rukoväte majú na oboch koncoch závity, jedným koncom sa pripoja k prevodovému mechanizmu. na druhej strane je možné naskrutkovať rukoväť. Prevedenie z ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele s mosadznou vložkou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 3