Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zinok Stroje a zariadenia Otočné kolieska

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia

Na sklade Vo výrobe

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové a kancelárske kolieska

Na sklade Vo výrobe

Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)