Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Titán Vypuklá hlava Osadené skrutky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Na sklade Vo výrobe

Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a vhodná na použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha.

Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1, 4305
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm²
  • Minimálna odolnosť voči namáhaniu: 190 N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)