V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(12 sady výrobkov)
Osadené skrutky s krížovou hlavou sú určené na použitie v spojení s antivibračnými priechodkami série VG.
Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Tento rad odsadených skrutiek má ultra nízkoprofilovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Výšky hláv týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 bežných odsadených skrutiek. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a vhodná na použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom a iných sektoroch.
Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a vhodná na použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.
This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.
These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.
These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.
Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.
This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.
Ventilačné odsadené skrutky sú upevňovacie prvky s odvzdušňovacími vlastnosťami, ktoré umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro. To poskytuje prúdenie vzduchu v rámci aplikácie alebo zostavy, aby sa zabránilo teplu alebo vlhkosti. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento rad ventilačných odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Ventilačný dizajn týchto skrutiek umožňuje regulované prúdenie vzduchu, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie, kde je rozhodujúca správna ventilácia. Odsadenie týchto skrutiek poskytuje dodatočnú plochu pre lepšie uchopenie.
Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku