Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Skrutka Odnímateľné pánty

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Odnímateľné skryté závesy s pružinou

Na sklade Vo výrobe

Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohové závesy kovové

Na sklade Vo výrobe

Kovové rohové závesy s uhlom otvorenia 180, sa používajú hlavne na oceľové panely v rozmerných zariadeniach. Sortiment je vyrobený z tlakovo liateho zinku s rôznymi technologiami povrchovej úpravy. Závesy sú pripojené k panelu pomocou čapu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohové závesy plastové

Na sklade Vo výrobe

Plastové rohové závesy sú vyrobené z polyamidu s 30% skleného vlákna, s čapom vyrobeným s plastu (POM). Používajú sa hlavne na ľahké oceľové panely. Čap umožňuje rýchle zvesenie dverí, keď je požadovaný jednoduchý vnútorný prístup.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohový záves vonkajší kovový

Na sklade Vo výrobe

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skryté závesy skrutkovacie/navarovacie

Na sklade Vo výrobe

Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)