Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Odnímateľné pánty

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Plastic Corner Hinges

Na sklade Vo výrobe

Plastic Corner Hinges are made of polyamide 30% Glass Fibre Reinforced, with a pin made of plastic (POM). They are essentially used for light steel panels. The pin allows a quick removal of the door for easy access when internal access is required.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Screw On Concealed Hinges

Na sklade Vo výrobe

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)