Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nomex Skrutka Ochranné návleky

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Návleky na káble - roztiahnuteľné/PPS UL94V-0

Na sklade Vo výrobe

Roztiahnuteľné návleky na ľahšiu montáž. Tieto návleky sú vhodné pre rôzne priemery káblov a pri aplikácii chránia proti oderu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Návleky na káble - tepelná ochrana

Na sklade Vo výrobe

Splietané návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami a ponúkajú tepelnú ochranu a vysokú odolnosť proti oderu. Mäkký a hladký vzhľad uľahčuje inštaláciu a ľahko sa strihá štandardnými nožnicami. Prevádzková teplota: od -196 C do +350 C

  • Materiál: Vlákno Nomex™
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0
  • Farba: prírodná

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Návleky na káble proti obrusovaniu

Na sklade Vo výrobe

Návlek na káble na ochranu proti oderu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovinovače káblov - samosvorné/splietané

Na sklade Vo výrobe

Návleky na káble, samosvorné; prekrývanie znamená, že môžu byť nainštalované až po namontovaní káblov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Splietané návleky na káble

Na sklade Vo výrobe

Splietané návleky na káble chránia káble a potrubia proti oderu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)