Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nomex Ochranné návleky

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Cable Sleeves - Expandable/PPS UL94V-0

Na sklade Vo výrobe

Expandable sleeves to ease assembly. These sleeves fit a range of diameter cables and protect against abrasion in application.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Cable Sleeves - Thermal Protection

Na sklade Vo výrobe

Braided cable sleeves are typically used with cables or wires, and offer thermal protection and high abrasion resistance. Soft feel and smooth appearance makes installation easy, and is easily cut with standard scissors. Operating Range: -320F to 662F (-196C to 350C).

  • Material: Nomex™ Fibre
  • UL94 V0 Flame Rated
  • Colour: Natural

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Anti Abrasion Cable Sleeves

Na sklade Vo výrobe

Braided cable sleeve to protect against abrasion.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Cable Wraps - Self Closing/Braided

Na sklade Vo výrobe

Self closing cable sleeves; the overlap design means it can be installed after cables have already been assembled.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Braided Abrasion Cable Sleeves

Na sklade Vo výrobe

Braided Cable Sleeves that will protect cables and pipes against abrasion.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)