V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Kónické krytky a zátky so širokou prírubou zaisťujú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu cez protikus. Tieto komponenty sú určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky a krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Dajú sa priamo zatlačiť, a preto sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú.
Naše pružné krytky potrubia ponúkajú široký sortiment väčších rozmerov. Vyrobené z pružného PE, čo umožňuje ľahšie nasadenie na potrubie.
Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú. Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
Prevedenie pre široký rad rozmerov rúrok. Chrániče skosených hrán spoločne so zátkami na potrubie v zodpovedajúcej veľkosti optimálne chránia a uzatvárajú rúrku. Oceľový chránič drží zátku počas manipulácie, prepravy a skladovania pevne v potrubí. Chránič sa ľahko nasadzuje umiestnením na koniec potrubia a rozklepanie jazýčka svorky pomocou kladiva. Zátka do potrubia je hlboká 100 mm a umožňuje tak zachytiť hák žeriava. K dispozícii je aj prevedenie s absorbentom vlhkosti. pre zníženie rizika korózie. V prípade záujmu o viac informácií, kontaktujte naše obchodno-technické oddelenie, ktoré vám poradí s výberom správneho produktu.
Tieto zátky do pouličných stojanov chránia otvory v medených a hliníkových rúrkach, zabraňujú vniknutiu nečistôt a špiny. Rýchlo sa nasadzujú a odstraňujú. K dispozícii malý, nenápadný úchyt na jednoduché a rýchle odstránenie.
Vhodné na použitie v tenkostenných medených rúrkach typu L a M alebo hliníkových rúrkach používaných napr. v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných strojoch.
Štandardné ochranné krytky potrubia predstavujú rad ochranných krytiek za úspornú cenu, s vysokokvalitnou povrchovou úpravou.
Tieto lisované krytky sú navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku