Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Nacvaknutím Ochranná trubička proti nadmerným ohybom

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Fibre Cutout Adapters

Na sklade Vo výrobe

These Fibre Cut-out Adapters are intended to accept a variety of fibre connectors, providing for easy integration and compatibility within the network infrastructure. It specifically converts an SC connector port hole cut-out to an ST connector port hole cut-out.

They ensure steady and accurate alignment between the connectors, producing optimal signal transmission and minimal signal loss.

Commonly mounted in fibre optic patch panels, wall plates, or enclosures, providing a centralized - and organized location for connecting fibre cables. Suitable for a wide range of applications, including telecommunications, data centres, and enterprise networks.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Optic Fibre Bend Limiting Clips

Na sklade Vo výrobe

Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)