Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Chránič hadíc Ochrana hydraulických hadíc

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ochranné návleky na hadice

Na sklade Vo výrobe

Rýchloupínacie návleky eliminujú znečistenie hydraulického vedenia počas výmeny hadíc. Sú odolné voči teplu, ozónu a oteru a uľahčujú montáž a demontáž hadicových zväzkov

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné návleky na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Na sklade Vo výrobe

Ochranné textilné návleky schválené pre ťažobný priemysel sú vyrobené z husto tkaného materiálu, ale nerobia bubliny a optimálne chránia hadice proti ultrafialovému žiareniu a oderu. Tieto návleky s vysokým stupňom odolnosti proti pretrhnutiu a dobrým obmedzovaním únikov prevádzkových kvapalín účinne obmedzujú sústredený prúd z bodových únikov. Schválenie a certifikácia: Schválené MSHA #MSHA IC0234/0; zodpovedá FED0STD0191 skúšobnej metódy 5309 pre odolnosť voči oderu; zodpovedá ASTM D6770 pre odolnosť textilných tkanín voči oderu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ohňovzdorné návleky

Na sklade Vo výrobe

V sortimente na ochranu hadíc a káblov nájdete štandardné aj prémiové prevedenie ohňovzdorných návlekov, ktoré ponúkajú vysoko kvalitné pružné ochranné krytie pre káble, hydraulické vedenia a gumové hadice. Ohňovzdorné návleky zaisťujú ochranu proti vysokým teplotám, sálavému teplu, priamym plameňom a zásahu tekutým kovom. Vnútorný návlek má dobré izolačné vlastnosti a prevádzkovú teplotu 700 C. Červený silikónový kryt štandardného návleku je samozhášavý a vysoko pružný, takže ho možno ľahko nasadiť aj na zahnuté alebo nepravidelné tvary. Návlek prémium má vonkajší povlak zo silného vytlačovaného silikónu, ktorý zaisťuje stály tvar a umožňuje ľahké nasadenie na rovné hadice, rúrky a káble

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Špirálové ochranné kryty na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Na sklade Vo výrobe

Špirálové ochranné kryty na hadice FRAS sú samozhášavé a antistatické, a preto sú ideálne na použitie v podzemí. Výnimočne odolné proti rozdrveniu s vysokou odolnosťou proti oderu ochranné kryty znižujú riziko poranenia a sú vhodné na obalenie jednej alebo viacerých hadíc.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Špirálový ochranný kryt na hadice

Na sklade Vo výrobe

Chrániče Spiralguard sú vhodné pre väčšinu typov hydraulických, pneumatických a priemyselných hadicových zostáv v celom rade priemyselných odvetví. Majú výbornú tvarovú pamäť pre maximálne pokrytie hadice a výnimočnú odolnosť proti rozdrveniu. Zachovávajú si vysokú odolnosť proti oteru, osvedčili sa v náročných podmienkach a majú dobrú odolnosť voči UV žiareniu. Chrániče Spiralguard sú vhodné na ovinutie samostatných hadíc alebo hadicových zväzkov a dodávajú sa v praktickom kartónovom balení, vďaka ktorému sa ľahko skladujú.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)