Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Prídržné zariadenia Eccentric Fixture Clamps

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Eccentric Fixture Clamps

Na sklade Vo výrobe

Eccentric fixture clamps use an eccentric shaft to enable fine torque control and changeable grip while maintaining exact alignment and placement. The eccentric design distributes clamping force evenly while preserving precise alignment.

It offers rapid and forceful clamping and is built for durability and longevity. Used in precision machining, assembly, and hold-down applications.

  • Uses an eccentric shaft to enable fine torque control and changeable grip.
  • It distributes clamping force evenly while preserving precise alignment.
  • Used in precision machining, assembly, and hold-down applications.
Material: Hardened Steel

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)