Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Vnútorný závit Bočné uchytenie Obojstranná montáž

 (9 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky PCB - s nasadením na skrutku

Na sklade Vo výrobe

Tieto podpery sa inštalujú na spodnú dosku zatlačením na skrutku alebo čap #8 alebo M4. Zubky vo vnútri rozpery zachytia závity. Horné upevnenie je uzamykací bajonetový výtupok.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podperné stĺpiky PCB - zaistenie na hranu, skrutkovacie, s dlhým výstupkom

Na sklade Vo výrobe

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov a umožňujú rýchle uvoľnenie. Rozpery montované so skrutkou sú veľmi bezpečné a spoľahlivé. Montujú sa so samoreznou skrutkou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutkovacia rozpierka

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie rozpierky

Na sklade Vo výrobe

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné rozpierky bez závitu

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)