Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

S kľúčom Nastaviteľné pánty Zatláčací zámok

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pushlock Nut Fixing Locks

Na sklade Vo výrobe

This range of Locks is fixed with a nut. The Pushlocks are suitable for applications such as sliding doors, display cabinets, security grilles and shutters. The tumbler mechanism offers a convenient push to lock and key to open operation. A selection of key alike and key to differ is available to suit different level of security.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)