Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Riadiace stanice Nastaviteľné pánty Zapustená

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Switches - Monoblock

Na sklade Vo výrobe

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Switches - Push Button/Flush/Plastic

Na sklade Vo výrobe

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)