Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pena s otvorenými bunkami Nastaviteľné pánty Tesniaca páska

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - polyuretánová (Poron)

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam z polyuretánovej peny s vysokou hustotou (Poron) s otvorenými pórmi, ktorá má pri stlačení vlastnosti extrudovanej peny. Poskytuje veľmi nízku kompresnú stratu, dobré tlmenie nárazov a nízku priepustnosť plynov. Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy alebo permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Keďže sa tento materiál nenaťahuje, systém lepenia na báze gumy obsahuje aj fóliový nosič. Skúšobná metóda: ASTM D3574 Hustota (lb/ft3): 15; Tlaková deformácia: 4 až 8 psi; Kompresná súprava: (50%) 10 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -20 až 60 C; na báze akrylu: -20 až 80 C Horľavosť: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Použitie: Elektrické skrine. Prístupové dvere/panely. Tesnenie vetrákov a vetracích otvorov. Osvetlenie. Ochranné kryty na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Elektronika.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)