Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bočný Nastaviteľné pánty Tesnenie Flipper

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Flipper Gasket

Na sklade Vo výrobe

A choice of single or dual flipper gaskets. The single flipper is made from EDPM material, whereas the dual flippers have hard rubber carrier to improve grip to a panel and a softer rubber to aid compression. Both profiles are flexible and can be pressed on by hand, making them a quick and easy solution. Black finish and has a steel spring core. Supplied in 20.0 metre rolls.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)