Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Opätovne použiteľné Nastaviteľné pánty Svorky so suchým zipsom

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Self Adhesive Hook & Loop Cable Clamps

Na sklade Vo výrobe

These Clamps are ideal for cables that need to be held together securely, but also need to be released and resealed occasionally or where cables are fragile and require softer clamping. This range comes with an adhesive base for quick and easy installation. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)