V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(1 sada výrobkov)
Retaining Rings act like a shoulder, which holds components and assemblies in place on a smooth shaft and can also be used in a housing or bore for one-time uses. Popular applications include retaining shafts.
They are installed into pre-manufactured grooves on axles and pins, creating a shoulder function and retaining the specified component or assembly. The ring design features a lip for easy assembly and dismantling.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku