Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

S pružinou Nastaviteľné pánty Štvrťotáčkové západky s jazýčkom

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

45 Degree Mounting Mini Cam Latch w/ Spring

Na sklade Vo výrobe

Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.

The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Powder Coated and Chrome Plated

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Mini Threaded w/o Spring Action Quarter Turn Latches

Na sklade Vo výrobe

This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)