Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Jednorazové Nastaviteľné pánty Štandardné

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Heat Stabilised Cable Ties

Na sklade Vo výrobe

Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Releasable Cable Ties

Na sklade Vo výrobe

Releasable cable ties are a solution for organizing and securing cables, wires, and threads. They are made to provide a secure and adjustable fastening mechanism, making them ideal for quick installation and removal.

Locking prevents accidental removal, but once the tab is released, they are ideal for temporary bundling or future changes. Cable Ties offer excellent strength, durability, and resistance to moisture and other chemicals, ideal for automotive, construction, and manufacturing applications.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Standard Cable Ties

Na sklade Vo výrobe

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)