Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Mechanické komponenty Nastaviteľné pánty Skrutky s hlavou

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Skrutky - tenká hlava

Na sklade Vo výrobe

Tento rad skrutiek má šesťhrannú hlavu s drážkou. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou. Tieto skrutky sú k dispozícii v dvoch variantoch s tenkou hlavou.

Prvá z možností pomáha zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutiek s plochou hlavou nie je potrebné zahĺbenie. Druhá možnosť má extrémne nízky profil a nepotrebuje zapustený otvor na osadenie. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie v strojoch a zariadeniach s minimálnou vôľou.

Skrutky sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnosť v ťahu: 350 N/mm² a 400 N/mm² (okrem pre M2 - 220 N/mm²)

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)