Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montáž spredu Nastaviteľné pánty Sklopné a sklápacie rukoväte

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pull Handles - Spring Loaded

Na sklade Vo výrobe

This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pull Handles - Metal/Flange Mount

Na sklade Vo výrobe

Flange Mount Hinged Pull Handles are heavy duty spring loaded handles that lay flat when not in use. The handle is made of glass-filled nylon and the spring loaded design returns to the flat position automatically.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)