Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Opätovne použiteľné Nastaviteľné pánty Remeň

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Belt Cable Ties

Na sklade Vo výrobe

These Belt Cable Ties are used during shipping and packaging to organise, bundle, wrap, and secure electrical cables and wires. They have high tensile strength and ensure that wires are securely attached without the risk of breaking or falling loose.

They also offer a flexible design that makes them easy to use and install and have a quick release mechanism. They can withstand different environmental conditions, including moisture or dust. Commonly used in electrical installations, automotive and construction applications.

  • Material: PE
  • Colour: Natural, Black

For details regarding our delivery estimates, please get in touch with our customer service.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)