Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Nastaviteľné pánty Odľahčovacie káblové priechodky

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblová vývodka, zacvakávacia

Na sklade Vo výrobe

Navrhnuté pre montáž a demontáž bez použitia náradia. Káblové vývodky zacvakávacie a rýchloupevňovacie poskytujú bezpečné uzavretie odolné voči poveternostným vplyvom a spoľahlivé (odolné proti krúteniu, namáhaniu a roztrhnutiu) pre časovo úsporné riešenia zavádzania káblov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

Na sklade Vo výrobe

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade Vo výrobe

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové vývodky - špirálové

Na sklade Vo výrobe

Vyrobené z polyamidu 6; Farby: svetlo šedá, čierna; Dostupné v metrických a PG závitoch; Stupeň ochrany IP-68

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Odľahčovacia vývodka pre optické vlákna

Na sklade Vo výrobe

Odľahčovacie vývodky pre optické vlákna sú určené na poskytovanie zvýšenej ochrany oplášteným aj holým vláknam pri prechode panelom. Polyamidové telo sa montuje priamo na panel a opláštený kábel prechádza stredovým otvorom. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Odľahčovacie priechodky

Na sklade Vo výrobe

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Púzdra Snub

Na sklade Vo výrobe

Púzdra Snub sú otvorené pre káble, drôty a hadice. Po inštalácii do otvoru v paneli sa puzdro pevne uzavrie.

Odolný materiál zabezpečuje izoláciu a mierne odľahčenie a zároveň pomáha chrániť uložené drôty a káble pred neopracovanými hranami.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)