Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montáž zozadu Madlá s bezpečnostným krytom Nastaviteľné pánty

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ledge Handles

Na sklade Vo výrobe

Ledge Handles are designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for swivel or sliding doors. Available with a choice of a custom profile with labelling or a blank profile. The range allows you to choose between a custom profile with labelling or an empty profile.

It features a flat L-shape on the top of the application for easy gripping. It comes with black end caps on each side. It is easy to install and remove with tools. It will blend easily with light and dark-coloured furniture, doors or cabinets.

  • Material: Aluminium
  • Colour: Natural, Black

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)