Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Káblové príchytky do otvoru Nastaviteľné pánty

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Split Routing Clips

Na sklade Vo výrobe

Cable clamp for upto 7.5mm cable diameter for installation in a 6.2mm diameter hole. Split design means this can be applied retrospectively.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Wire Saddles - Push In/Nylon

Na sklade Vo výrobe

This push in split cable clampt range secures wires to a panel, locking them in when snapped in place.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)