Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Priemyselné pánty a závesy Držiak rýchoupínača Nastaviteľné pánty

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Bočné pánty

Na sklade Vo výrobe

Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľný záves skrutkovací

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štandardné pánty kovové s čapom

Na sklade Vo výrobe

Štandardné pánty kovové s čapom sú bočné závesy, ktoré sa dajú ľahko nasadiť a zvesiť zo vstavaných dvier. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štandardné pánty kovové s čapom, nastaviteľné

Na sklade Vo výrobe

Kovové ploché pánty umožňujú jednoduché a rýchle zvesenie dverí a majú maximálny uhol otvorenia 180. K dispozícii v ľavom a pravom prevedení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)