Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Naskrutkovať Nastavenie polohy

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Constant Torque Hinges - Position Controlled

Na sklade Vo výrobe

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Spring Hinges - Open and Close Position

Na sklade Vo výrobe

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)