V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(9 sady výrobkov)
Sortiment magnetických západiek prináša výhody atraktívneho vzhľadu a konštrukčného spracovania a je ideálny pre zariadenia, pre ktoré nie sú vhodné gombíky alebo rukoväte. Sú dostupné v rôznych vyhotoveniach pre povrchovú montáž alebo zapustenie.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Sortiment zapustených nábytkových magnetov je ideálny na použitie všade tam, kde je potrebné, aby boli magnety zarovnané s povrchom - nielen dobre vyzerajú, ale prinášajú veľa funkčných výhod, ako sú napríklad ľahká montáž a zvýšená bezpečnosť.
Skrutkovacie nábytkové magnety sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a tvaroch, s rôznymi prítlačnými silami a voľbou orientácie uchytení.
Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.
Sortiment protiplechov je vhodný pre tie nábytkové magnety, ku ktorým sa protiplechy štandardne nedodávajú alebo pre tie, ktoré si vyžadujú protiplechy navyše.
Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.
Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku