Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Na zakliknutie

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Click In Cable Gland

Na sklade Vo výrobe

These Cable Glands are used to manage cables while keeping the surroundings secure and structured. Resistant to environmental factors like moisture, dust, and UV rays. In addition, it is a reliable closure that is weather resistant and resistant to twisting, stress and snagging.

It has a click-in method that securely secures the cable in place without using any additional tools. It is used for various applications, including electrical wiring, HVAC systems, data or communication cables.

  • Material: PA
  • Colour: Light Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)